Варианти DME 940-4 B
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | PVDF |
Сферичен кран: | Стъкло |
Гарнитура: | EPDM |
Електрич. данни | |
---|---|
Входна мощност - Р1: | 240 W |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 1 x 100-240 V |
Номинален ток: | 2.4-1 A |
Тип на кабелния куплунг: | SCHUKO |
Инсталиране | |
---|---|
Максимално работно налягане: | 4 bar |
Помпен вход: | THREADED RP 1 1/4" |
Изход на помпата: | THREADED RP 1 1/4" |
Технически | |
---|---|
Максимален брой ходове: | 160 1/min |
Максимален капацитет: | 940 l/h |
Одобрения върху табелката: | CE,EAC |
Анти-кавитация: | функц. е включена |
Обезвъздушител: | вград.в корпуса на помпата |
Вентил: | SPRING LOADED |
Контроли | |
---|---|
Контролен вариант: | B |
Контролен панел: | Страна |
Контрол на ниво: | не е вграден |
Импулсно управление: | не е вграден |
Доза (импулси): | не е вградена |
4-20 mA control: | не е вграден |
Лимит на капацитета: | вградена функция за лимит на макс. капацитет |
Акумулиране (таймер): | не е вградена |
Други входове/изходи: | Не |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | DME 940-4 B |
Продукт No.: | 95905272 |
EAN номер: | 5700837548021 |
Цена: |