Варианти DMH 5,0-10 AT3-PVC/V/G-X-E1B1B1
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Алуминий |
Дозираща глава, помпа 1: | PVC |
Сачма на клапана, вход: | Glass |
Гарнитура на клапана, вход: | FKM |
Електрич. данни | |
---|---|
Входна мощност Р1: | 0,180 kW kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 230/400 V, 50/60 Hz, 440/480 V, 60 Hz V |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP 65/F |
Захранващ кабел: | NO CABLE |
Кабел за мрежовото захранване: | NO CABLE m |
Инсталиране | |
---|---|
Максимално работно налягане: | 10 bar |
Тип входна връзка: | Connection pack |
Тип изходна връзка: | Connection pack |
Размер на входната връзка: | 6/12, 12 |
Размер на изходната връзка: | 6/12, 12 |
Макс. смукателна височина при работа: | 0 m |
Технически | |
---|---|
Номинален дебит при 50 Hz: | 5 l/h |
Брой дозиращи глави: | 1 |
Одобрения: | CE |
Тип възвратен клапан, вход на помпа 1: | Not spring-loaded |
Max viscosity: | 300 mPas |
Други | |
---|---|
Настройване на дебита: | Серво мотор |
Детекция на Теч в Мембраната: | NO |
Grundfos Alldos PN: | 251-5-10585 |
Контроли | |
---|---|
Контролен вариант: | AT3 |
Контрол на дозиращата стъпка: | Серво-мотор |
Контролен панел: | Без контролен панел (без AR управление) |
Контрол на ниво: | Not integrated |
Аналогов вход: | 0/4-20 MA |
Импулсно управление: | Не е включено |
Вход за външен стоп: | Не е включен |
Аналогов изход: | Не е включено |
Други входове/изходи: | Не е интегриран |
Изходни релета: | Not integrated |
Честотен преобразувател: | Не е подготвен за управление с променлива честота |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | DMH 5,0-10 AT3-PVC/V/G-X-E1B1B1 |
Продукт No.: | 95740126 |
EAN номер: | 5711495533694 |
Цена: |