Варианти DMX 280-6/2 B-PP/E/C-X-G1B4B4F
Спецификации
Материали | |
---|---|
Дозираща глава, помпа 1: | PP |
Сачма на клапана, вход: | Ceramic |
Гарнитура на клапана, вход: | EPDM |
Електрич. данни | |
---|---|
Входна мощност Р1: | 0,370 kW kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 1 x 230 V, 50 Hz V |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP 65/F |
Захранващ кабел: | EU (Schuko) |
Кабел за мрежовото захранване: | 1.50 m m |
Инсталиране | |
---|---|
Макс. работно налягане при 50 Hz: | 6 bar |
Тип входна връзка: | Welding |
Тип изходна връзка: | Welding |
Размер на входната връзка: | 25 |
Размер на изходната връзка: | 25 |
Макс. смукателна височина при работа: | 3 m |
Технически | |
---|---|
Номинален дебит при 50 Hz: | 560 l/h |
Брой дозиращи глави: | 2 |
Одобрения: | CE |
Тип възвратен клапан, вход на помпа 1: | Not spring-loaded |
Max viscosity: | 150 mPas |
Други | |
---|---|
Настройване на дебита: | ръчно |
Детекция на Теч в Мембраната: | NO |
Grundfos Alldos PN: | 226-280/2L-10107 |
Контроли | |
---|---|
Контролен вариант: | B |
Контрол на дозиращата стъпка: | ръчно |
Контролен панел: | Без контролен панел (без AR управление) |
Контрол на ниво: | Not integrated |
Аналогов вход: | Не е включено |
Импулсно управление: | НЕ |
Вход за външен стоп: | Не е включен |
Аналогов изход: | Не е включено |
Импулсно управление: | Not integrated |
Други входове/изходи: | Не е интегриран |
Изходни релета: | Not integrated |
Честотен преобразувател: | Не е подготвен за управление с променлива честота |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | DMX 280-6/2 B-PP/E/C-X-G1B4B4F |
Продукт No.: | 95740984 |
EAN номер: | 5711496516139 |
Цена: |