Варианти Hydro MPC-E 2 CRE10-3
Спецификации
Резервоар | |
---|---|
Диафрагмен резервоар: | Не |
Електрич. данни | |
---|---|
Мощност (Р2) главна помпа: | 1.1 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-415 V |
Номинален ток за системата: | 6.2 A |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP54 |
Радиоинтерферентно затихване: | EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007] |
Инсталиране | |
---|---|
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Максимално допустимо входно налягане: | 13 bar |
Вход на колектора: | Rp 2 1/2 |
Изход на колектора: | Rp 2 1/2 |
Проектно налягане: | PN 10/16 |
Заземителна връзка: | РЕ |
Технически | |
---|---|
Maximum flow: | 26 м³/ч |
Максимален дебит: | 26 м³/ч |
Система с макс. дебит: | 13 м³/ч |
Максимален напор: | 30.5 m |
Име на основната помпа: | CRE10-3 |
Номер на основната помпа: | 96512558 |
Брой на помпите: | 2 |
Възвратен клапан: | в нагнетат. страна |
Други | |
---|---|
Базова станция: | Y |
Нето тегло: | 153 kg |
Бруто тегло: | 223 kg |
Продуктова гама: | Русия |
Конфигурационен файл: | 96307223 |
Конфигурационен файл Hydro MPC: | 96307205 |
Контроли | |
---|---|
Контрол - тип: | E |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | 5 .. 70 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | Hydro MPC-E 2 CRE10-3 |
Продукт No.: | 96611450 |
EAN номер: | 5700834479670 |
Цена: |