- Максимален дебит
- 81 м³/ч
- Максимален напор
- 19 m
- Максимално налягане
- 16 bar
- Температура на течността
- -10 .. 110 °C
Получавайте интелигентни решения и управление с продуктова гама MAGNA
Продуктовата гамата MAGNA е до Вас, когато се нуждаете от големи размери. Тези циркулационни помпи Ви предлагат идеалното решение, независимо дали търсите замяна или искате максимална ефективност в нова сграда. Гамата MAGNA предлага разнообразни интелигентни решения, които да Ви помогнат, когато се нуждаете от най-усъвършенствано наблюдение и контрол или просто търсите да свършите по-простите задачи. Винаги ще намерите MAGNA, която отговаря на Вашите нужди.
Интересувате се от подобряване на Вашите продуктови познания?
Научете повече за най-новите проучвания на помпи и помпени системи. Научете къде да използвате решенията на Grundfos и как да постигнете най-добра производителност, или потърсете в Grundfos материали за конкретни учебни материали, статии, документи, видео и много други, които са от полза за Вас.