- Максимален дебит
- 55 l/s
- Максимален напор
- 46 m
- Максимално налягане
- 10 bar
- Температура на течността
- 0 .. 40 °C
Преодоляване на ограниченията в сутерена
Гамата Multilift варира от единични, двойни и системи с голяма товароподемност е идеалното решение за разширяване на съоръженията за тоалетни и такива, в които съществуващата възможност за гравитачни канализационни отпадъчни води е недостатъчна и разходите за копаене и инсталиране на нови по-дълбоки тръбопроводи биха били възможни. Тези предварително сглобени цялостни подемни станции с една или две помпени системи са предназначени за издигане на отпадъчни води от по-ниско ниво на канализация в сгради от всякакъв размер и в канализационната система.
Обикновено Multilift се инсталира под нивото на канализацията в мазета в сгради като: многофамилни многофамилни къщи, обществени и търговски сгради, жилищни блокове, училища, офис сгради, хотели, ресторанти, болници и промишлени сектори. Компактната система може да бъде интегрирана с ниска цена и минимално неудобство със съществуващата тръба за отпадъчни води. Подемните станции са най-добрата защита срещу връщане на потока и изхвърлянето на на отпадъчните води от всички санитарни уреди се осигурява.