- Максимален дебит
- 1398 м³/ч
- Максимален напор
- 177 m
- Максимално налягане
- 16 bar
- Температура на течността
- -25 .. 120 °C
Надеждната NB помпа с осово засмукване за взискателни приложения
Помпите Grundfos NB с осово засмукване с близко куплиране са несамозасмукващи, едностъпални, центробежни спирални помпи с аксиално-смукателен вход, радиално-изпускателен отвор и хоризонтален вал. Ако се нуждаете от многофункционална помпа, подходяща за редица взискателни приложения, NB осигурява надеждна и ефективна работа.
Инсталирането в малки помещения е лесно поради компактната конструкция на помпата с близко куплиране. Помпата NBG е проектирана с основни размери по стандарта EN733 и всички помпи с осово завсмукване на Grundfos са тествани по ISO909906: 2012 Acceptance Grade, преди да напуснат фабриката.
Интересувате се от подобряване на Вашите продуктови познания?
Научете повече за най-новите проучвания на помпи и помпени системи. Научете къде да използвате решенията на Grundfos и как да постигнете най-добра производителност, или потърсете в Grundfos материали за конкретни учебни материали, статии, документи, видео и много други, които са от полза за Вас.