Варианти NK 125-250/261 A-GQQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Код на материала: | A |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | MMG160L |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 11 kW |
Основна честота: | 60 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-480 D/660-690 Y V |
Номинален ток: | 23,4-19,4/13,6 A |
Стартов ток: | 540-930 % |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.81-0.76 |
Номинална скорост: | 1160-1170 rpm |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 88.0-90.0 % |
Ефективност на двигателя при 3/4 товар: | 89.0-90.0 % |
Ефективност на двигателя при 1/2 товар: | 90.0-89.0 % |
Брой на полюсите: | 6 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | PTC |
Мотор номер: | 83515124 |
Тип лубрикант: | Grease |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Стандарт за фланците: | EN |
Помпен вход: | DN 150 |
Изход на помпата: | DN 125 |
Проектно налягане: | PN16 |
Тип на куплунга: | Стандарт |
Износващ(и) се пръстен(и): | шиен прст/и |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1160 rpm |
Номинален дебит: | 230 м³/ч |
Номинален напор: | 12.3 m |
Актуален диаметър на импелера: | 261 mm |
Работно колело норм.: | 250 mm |
Първично уплътнение на вала: | GQQE |
Диаметър на вала: | 32 mm |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 397 kg |
Бруто тегло: | 485 kg |
Обем за доставка: | 0.88 m³ |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | -25 .. 90 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | NK 125-250/261 A-GQQE |
Продукт No.: | 96609397 |
EAN номер: | 5700832452392 |
Цена: |