Варианти NK 80-315/275 A2-F-A-E-BAQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Код на материала: | A |
Гума: | EPDM |
Код за гума: | E |
Материал за износващия се пръстен: | Бронз (CuSn10) |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 4 |
Тип лубрикант: | Grease |
Инсталиране | |
---|---|
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Стандарт за фланците: | EN 1092-2 |
Помпен вход: | DN 100 |
Изход на помпата: | DN 80 |
Проектно налягане: | PN 16 |
Тип на куплунга: | Отделит. |
Износващ(и) се пръстен(и): | шиен прст/и |
Основна плоча: | EN / ISO |
Код за връзка: | F |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1762 rpm |
Номинален дебит: | 127.7 м³/ч |
Номинален напор: | 33.6 m |
Актуален диаметър на импелера: | 275 mm |
Работно колело норм.: | 315 mm |
Първично уплътнение на вала: | BAQE |
Диаметър на вала: | 32 mm |
Вторично уплътнение на вала: | NONE |
Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B |
Версия на помпата: | A2 |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.70 |
Статус по Директива ErP: | Самостоятелен продукт по EuP Директивата |
Нето тегло: | 393 kg |
Бруто тегло: | 502 kg |
Обем за доставка: | 1.11 m³ |
Течност | |
---|---|
Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 120 °C |
Име на продукт: | NK 80-315/275 A2-F-A-E-BAQE |
Продукт No.: | 96599551 |
Цена: |