Варианти NKE 32-200.1/207 B-BAQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Бронз |
: | DIN W.-Nr. 2.1096.01 |
: | ASTM B584-C83600 |
Код на материала: | B |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | 90SA |
IE клас на ефективност: | IE2 |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 0.75 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-480 V |
Номинален ток: | 1.80-1.90 A |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.87-0.66 |
Номинална скорост: | 180-1740 rpm |
Ефективност: | IE2 79,6% |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 75.0 % |
Брой на полюсите: | 4 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | НЯМА |
Мотор номер: | 87761028 |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Стандарт за фланците: | EN |
Помпен вход: | DN 50 |
Изход на помпата: | DN 32 |
Проектно налягане: | PN16 |
Тип на куплунга: | Стандарт |
Износващ(и) се пръстен(и): | шиен прст/и |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1420 rpm |
Номинален дебит: | 10.8 м³/ч |
Номинален напор: | 10.9 m |
Актуален диаметър на импелера: | 207 mm |
Работно колело норм.: | 200.1 mm |
Първично уплътнение на вала: | BAQE |
Диаметър на вала: | 19 mm |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 118 kg |
Бруто тегло: | 114 kg |
Обем за доставка: | 0.26 m³ |
Конфигурационен файл: | 96116089 |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 120 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | NKE 32-200.1/207 B-BAQE |
Продукт No.: | 96600783 |
Цена: |