Варианти NKE 50-200/178 A-GQQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Чугун |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM A48-30 B |
Код на материала: | A |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | 100LB |
IE клас на ефективност: | NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 2.2 kW |
Основна честота: | 60 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-480 V |
Номинален ток: | 4.60-3.80 A |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.94-0.90 |
Номинална скорост: | 180-1740 rpm |
Ефективност: | IE2 84,3% |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 81.0 % |
Брой на полюсите: | 4 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | B |
Мотор номер: | 87761026 |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Стандарт за фланците: | EN |
Помпен вход: | DN 65 |
Изход на помпата: | DN 50 |
Проектно налягане: | PN16 |
Тип на куплунга: | Стандарт |
Износващ(и) се пръстен(и): | шиен прст/и |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1680 rpm |
Номинален дебит: | 38.5 м³/ч |
Номинален напор: | 12.3 m |
Актуален диаметър на импелера: | 178 mm |
Работно колело норм.: | 200 mm |
Първично уплътнение на вала: | GQQE |
Диаметър на вала: | 24 mm |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 132 kg |
Бруто тегло: | 134 kg |
Обем за доставка: | 0.53 m³ |
Конфигурационен файл: | 96116100 |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | -25 .. 90 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | NKE 50-200/178 A-GQQE |
Продукт No.: | 96602171 |
EAN номер: | 5700832037087 |
Цена: |