Варианти NKE 65-315/320 B-BAQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Бронз |
: | DIN W.-Nr. 2.1096.01 |
: | ASTM B584-C83600 |
Код на материала: | B |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | 160L |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 15 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-415 V |
Номинален ток: | 28.5 A |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.94 |
Номинална скорост: | 180-1450 rpm |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 85.0 % |
Брой на полюсите: | 4 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP54 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | PTC |
Мотор номер: | 96078174 |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Стандарт за фланците: | EN |
Помпен вход: | DN 80 |
Изход на помпата: | DN 65 |
Проектно налягане: | PN16 |
Тип на куплунга: | Отделит. |
Износващ(и) се пръстен(и): | шиен прст/и |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1450 rpm |
Номинален дебит: | 90.4 м³/ч |
Номинален напор: | 31.2 m |
Актуален диаметър на импелера: | 320 mm |
Работно колело норм.: | 315 mm |
Първично уплътнение на вала: | BAQE |
Диаметър на вала: | 32 mm |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 377 kg |
Бруто тегло: | 476 kg |
Обем за доставка: | 0.88 m³ |
Конфигурационен файл: | 96078405 |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 120 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | NKE 65-315/320 B-BAQE |
Продукт No.: | 96601059 |
EAN номер: | 5700832013067 |
Цена: |