Варианти NKE 65-315/320 A-BAQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Код на материала: | A |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 4 |
Инсталиране | |
---|---|
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Стандарт за фланците: | EN 1092-2 |
Помпен вход: | DN 80 |
Изход на помпата: | DN 65 |
Проектно налягане: | PN16 |
Тип на куплунга: | Стандарт |
Износващ(и) се пръстен(и): | шиен прст/и |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1740 rpm |
Номинален дебит: | 108.7 м³/ч |
Номинален напор: | 44.9 m |
Актуален диаметър на импелера: | 320 mm |
Работно колело норм.: | 315 mm |
Първично уплътнение на вала: | BAQE |
Диаметър на вала: | 32 mm |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 455 kg |
Бруто тегло: | 532 kg |
Обем за доставка: | 0.88 m³ |
Конфигурационен файл: | 96049078 |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 120 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | NKE 65-315/320 A-BAQE |
Продукт No.: | 96602379 |
Цена: |