Варианти NKE 80-200/214 A1-F-A-E-BAQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Код на материала: | A |
Гума: | EPDM |
Код за гума: | E |
Материал за износващия се пръстен: | Високолегиран месинг(CuZn34Mn3AI2 |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | 132SB |
IE клас на ефективност: | IE3 |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 5.5 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-480 V |
Номинален ток: | 11.0-9.00 A |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.95-0.94 |
Номинална скорост: | 240-1750 rpm |
Ефективност: | IE3 89,6% |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 89.6 % |
Брой на полюсите: | 4 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | ДА |
Мотор номер: | 86906240 |
Тип лубрикант: | Grease |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Стандарт за фланците: | EN 1092-2 |
Помпен вход: | DN 100 |
Изход на помпата: | DN 80 |
Проектно налягане: | PN 16 |
Тип на куплунга: | Стандарт |
Износващ(и) се пръстен(и): | шиен прст/и |
Основна плоча: | EN / ISO |
Код за връзка: | F |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1440 rpm |
Номинален дебит: | 102.6 м³/ч |
Номинален напор: | 13.2 m |
Актуален диаметър на импелера: | 214 mm |
Работно колело норм.: | 200 mm |
Първично уплътнение на вала: | BAQE |
Диаметър на вала: | 32 mm |
Вторично уплътнение на вала: | NONE |
Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B |
Версия на помпата: | A1 |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.70 |
Статус по Директива ErP: | Самостоятелен продукт по EuP Директивата |
Нето тегло: | 234 kg |
Бруто тегло: | 261 kg |
Обем за доставка: | 1.11 m³ |
Конфигурационен файл: | 97845416 |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 120 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | NKE 80-200/214 A1-F-A-E-BAQE |
Продукт No.: | 96601102 |
EAN номер: | 5700832013920 |
Цена: |