Варианти SIEMENS 180M
Спецификации
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | SIEMENS |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 22 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
Номинален ток: | 76.0/44.0 A |
Стартов ток: | 720-720 % |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.89 |
Номинална скорост: | 2950 rpm |
Номинален въртящ момент при пълно натоварване: | 71.0-71.0 Nm |
Въртящ момент при блокиран ротор: | 250-250 % |
Повреждащ момент: | 330-330 % |
Инерционен момент: | 0.09 kg m² |
Брой на полюсите: | 2 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | PTC |
Тропическа защита: | NO |
Термична защита: | външно |
R1: | 0.079 ohm |
R2: | 0.079 ohm |
R3: | 0.079 ohm |
Намотка 1: | PHASE 1 |
Намотка 2: | PHASE 2 |
Намотка 3: | PHASE 3 |
Монтаж съгласно IEC 34-7: | IM B35 |
Cos phi 3/4: | 0.86-0.86 |
Инсталиране | |
---|---|
Диапазон на околната температура: | -20 .. 40 °C |
Размер на фланеца на двигателя: | FF300 |
Технически | |
---|---|
Диаметър на вала: | 48 mm |
Дължина на опашката на вала: | 110 mm |
Одобрения върху табелката на двигателя: | CE |
Охлаждане: | IC 411 |
Кабелен вход: | 2xM40 blind plug |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 131 kg |
Цвят/Тип: | Черен |
Име на продукт: | SIEMENS 180M |
Продукт No.: | 95916129 |
EAN номер: | 5700838475821 |
Цена: |