Варианти SIEMENS 400
Спецификации
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | SIEMENS |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 644 kW |
Основна честота: | 60 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 360-400D/630-690Y V |
Номинален ток: | 1200/690 A |
Стартов ток: | 580-720 % |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.89-0.87 |
Номинална скорост: | 1790-1790 rpm |
Номинален въртящ момент при пълно натоварване: | 3440-3440 Nm |
Въртящ момент при блокиран ротор: | 130-160 % |
Повреждащ момент: | 210-260 % |
Инерционен момент: | 13 kg m² |
Брой на полюсите: | 4 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | PTC |
Тропическа защита: | NO |
Термична защита: | външно |
R1: | 0.003 ohm |
R2: | 0.003 ohm |
R3: | 0.003 ohm |
Намотка 1: | PHASE 1 |
Намотка 2: | PHASE 2 |
Намотка 3: | PHASE 3 |
Монтаж съгласно IEC 34-7: | IM B35 |
Cos phi 3/4: | 0.88-0.84 |
Инсталиране | |
---|---|
Диапазон на околната температура: | -20 .. 40 °C |
Размер на фланеца на двигателя: | FF940 |
Технически | |
---|---|
Диаметър на вала: | 110 mm |
Дължина на опашката на вала: | 210 mm |
Одобрения върху табелката на двигателя: | CE |
Охлаждане: | IC 411 |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 2800 kg |
Цвят/Тип: | Черен |
Име на продукт: | SIEMENS 400 |
Продукт No.: | 95916044 |
EAN номер: | 5700838896626 |
Цена: |