Варианти SIEMENS 450
Спецификации
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | SIEMENS |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 800 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 690D V |
Номинален ток: | 780 A |
Стартов ток: | 700 % |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.88 |
Номинална скорост: | 1490 rpm |
Номинален въртящ момент при пълно натоварване: | 5120 Nm |
Въртящ момент при блокиран ротор: | 160 % |
Повреждащ момент: | 260 % |
Инерционен момент: | 23 kg m² |
Брой на полюсите: | 4 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | PTC |
Тропическа защита: | NO |
Термична защита: | външно |
R1: | 0.007 ohm |
R2: | 0.007 ohm |
R3: | 0.007 ohm |
Намотка 1: | PHASE 1 |
Намотка 2: | PHASE 2 |
Намотка 3: | PHASE 3 |
Монтаж съгласно IEC 34-7: | IM B35 |
Cos phi 3/4: | 0.86 |
Инсталиране | |
---|---|
Диапазон на околната температура: | -20 .. 40 °C |
Размер на фланеца на двигателя: | 1080 |
Технически | |
---|---|
Диаметър на вала: | 120 mm |
Дължина на опашката на вала: | 210 mm |
Одобрения върху табелката на двигателя: | CE |
Охлаждане: | IC 411 |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 4000 kg |
Цвят/Тип: | Черен |
Име на продукт: | SIEMENS 450 |
Продукт No.: | 95915976 |
EAN номер: | 5700838890136 |
Цена: |