По-добро повишаване на налягането на водата
Шум, ниско налягане на водата, сложно инсталиране, отнемащо време пускане в експлоатация. Познато ли ви звучат тези предизвикателства?
С гамата бустерни помпи SCALA на Grundfos можете да преодолеете всичките. Усъвършенстваните функции помагат за осигуряване на оптимално налягане на водата, помпата тип "всичко в едно" съкращава значително времето за монтаж и пускане в експлоатация, а висококачествените и здрави материали осигуряват дълга и безпроблемна работа.
Проектирани да премахнат сложността в избора на точното решение за усилване, помпите SCALA2 и SCALA1 са вашият бърз път към по-добро и по-надеждно водоснабдяване.
Намиране на точното решение според приложението
Жилищните сгради могат да са значително различни по размер - от апартамент с площ по-малко от 50 m2 до вила с площ над 400 m2; от едно- или двуетажни сгради до апартаменти във високи сгради; всички те са с общата характеристика, че са домове.
И независимо от размера или вида на жилището, всички те имат нужда от достатъчно и стабилно налягане на водата. В жилищни сгради бустерните помпи за повишаване на налягането могат да се използват за усилване на водата от различни източници. Въпреки това, не всички помпи за повишаване на налягане са еднакви и за да се избере най-подходящата според задачата, е важно да се разбере видът на приложението, например усилване на налягането от:
- Водопроводната мрежа
- Плитки кладенци
- Резервоари за съхранение
- Резервоари на покрива
- Прехвърлящи/захранващи помпи
Ключът към установяването на типа помпа, който да се използва, е в конкретното приложение и неговите характеристики.
Търсите помпа, която предлага най-добрия комфорт? Или може би основният ви приоритет е идеалното налягане на водата? Вижте нашия обзор за SCALA и намерете точното решение със SCALA според вашите нужди.
Вижте как да изберете и оразмерите точната бустерна помпа
Изборът и оразмеряването на точната бустерна помпа е първата стъпка за предлагане на най-подходящото решение. Подобна задача може да се окаже трудна и отнемаща време.
Изгледайте това кратко видео и вижте как да посрещнете потребностите на вашата система за повишаване на налягането.
Регистрирайте се за продуктови новини, инструменти, обучение и събития
Изберете продукт
Сервизни видеоклипове
Как да Ви помогнем?
Независимо дали искате да закупите продукт, или просто търсите съвет от специалист на Grundfos, ние с удоволствие ще Ви помогнем да извлечете максимума от Вашето помпено оборудване! Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас.