Варианти CR 32-1 BFZ-F-A-E-HQQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Код на материала: | A |
Код за гума: | E |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 2 |
Инсталиране | |
---|---|
Макс. налягане при посочената температура: | 25 bar / 150 °C |
: | 25 bar / -30 °C |
Тип връзка: | DIN |
Размер на входната връзка: | DN 65 |
Размер на изходната връзка: | DN 65 |
Размер на фланеца на двигателя: | FT130 |
Код за връзка: | F |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2899 rpm |
Номинален дебит: | 30 м³/ч |
Номинален напор: | 14.1 m |
Maximum head: | 19.7 m |
Максимален напор: | 19.7 m |
Степени: | 1 |
Работно колело: | 1 |
Брой работни колела с намален диаметър (подрязани): | 0 |
Първично уплътнение на вала: | HQQE |
Одобрения върху табелката: | CE,TR |
Версия на помпата: | BFZ |
Модел: | B |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.70 |
Нето тегло: | 91.8 kg |
Бруто тегло: | 115 kg |
Течност | |
---|---|
Диапазон на температурата на течността: | -30 .. 150 °C |
Име на продукт: | CR 32-1 BFZ-F-A-E-HQQE |
Продукт No.: | 96620504 |
EAN номер: | 5700834947186 |
Цена: |