Варианти CR 5-4 U-A-A-E-PQQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Код на материала: | A |
Код за гума: | E |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 2 |
Инсталиране | |
---|---|
Макс. налягане при посочената температура: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Тип връзка: | Oval / Rp |
Размер на фланеца на двигателя: | FT85 |
Код за връзка: | A |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2856 rpm |
Номинален дебит: | 5.8 м³/ч |
Номинален напор: | 19.4 m |
Maximum head: | 28.3 m |
Максимален напор: | 28.3 m |
Степени: | 4 |
Работно колело: | 4 |
Брой работни колела с намален диаметър (подрязани): | 0 |
Първично уплътнение на вала: | PQQE |
Одобрения върху табелката: | CE,TR |
Версия на помпата: | U |
Модел: | A |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.57 |
Нето тегло: | 17.9 kg |
Бруто тегло: | 20.5 kg |
Течност | |
---|---|
Диапазон на температурата на течността: | -20 .. 120 °C |
Име на продукт: | CR 5-4 U-A-A-E-PQQE |
Продукт No.: | 96621177 |
EAN номер: | 5700834967450 |
Цена: |