Варианти CRE 1-11 A-A-A-E-HQQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Код на материала: | A |
Код за гума: | E |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 2 |
Инсталиране | |
---|---|
Макс. налягане при посочената температура: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Тип връзка: | Oval / Rp |
Размер на фланеца на двигателя: | FT100 |
Код за връзка: | A |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2856 rpm |
Номинален дебит: | 1.8 м³/ч |
Номинален напор: | 51.2 m |
Maximum head: | 67.9 m |
Максимален напор: | 67.9 m |
Степени: | 11 |
Работно колело: | 11 |
Брой работни колела с намален диаметър (подрязани): | 0 |
Първично уплътнение на вала: | HQQE |
Одобрения върху табелката: | CE,TR |
Версия на помпата: | BN |
Модел: | A |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.70 |
Нето тегло: | 37.8 kg |
Бруто тегло: | 40.7 kg |
Конфигурационен файл: | 97844764 |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | -20 .. 120 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | CRE 1-11 A-A-A-E-HQQE |
Продукт No.: | 96602987 |
EAN номер: | 5700832067046 |
Цена: |