Варианти CRN 1S-5 A-CX-T-E-HUUE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Код на материала: | T |
Код за гума: | E |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 2 |
Инсталиране | |
---|---|
Макс. налягане при посочената температура: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Тип връзка: | TriClamp |
Размер на входната връзка: | DN 32 |
Размер на изходната връзка: | DN 32 |
Размер на фланеца на двигателя: | FT85 |
Код за връзка: | CX |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2873 rpm |
Номинален дебит: | 0.9 м³/ч |
Номинален напор: | 21.1 m |
Maximum head: | 30.3 m |
Максимален напор: | 30.3 m |
Степени: | 5 |
Работно колело: | 5 |
Брой работни колела с намален диаметър (подрязани): | 0 |
Първично уплътнение на вала: | HUUE |
Одобрения върху табелката: | CE,TR |
Версия на помпата: | A |
Модел: | A |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.54 |
Нето тегло: | 16.9 kg |
Бруто тегло: | 19.6 kg |
Течност | |
---|---|
Диапазон на температурата на течността: | -20 .. 90 °C |
Име на продукт: | CRN 1S-5 A-CX-T-E-HUUE |
Продукт No.: | 96609773 |
EAN номер: | 5700832477166 |
Цена: |