Варианти CRN 3-9 EU-FGJ-A-E-PQQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Код на материала: | A |
Код за гума: | E |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 2 |
Инсталиране | |
---|---|
Макс. налягане при посочената температура: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Тип връзка: | DIN / ANSI / JIS |
Размер на входната връзка: | DN 25/32 |
Размер на изходната връзка: | DN 25/32 |
Размер на фланеца на двигателя: | FT100 |
Код за връзка: | FGJ |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2864 rpm |
Номинален дебит: | 3 м³/ч |
Номинален напор: | 42.7 m |
Maximum head: | 59.2 m |
Максимален напор: | 59.2 m |
Степени: | 9 |
Работно колело: | 9 |
Брой работни колела с намален диаметър (подрязани): | 0 |
Първично уплътнение на вала: | PQQE |
Одобрения върху табелката: | CE,TR |
Версия на помпата: | EU |
Модел: | A |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.70 |
Нето тегло: | 46.7 kg |
Бруто тегло: | 67.7 kg |
Течност | |
---|---|
Диапазон на температурата на течността: | -20 .. 120 °C |
Име на продукт: | CRN 3-9 EU-FGJ-A-E-PQQE |
Продукт No.: | 96604506 |
EAN номер: | 5700832137206 |
Цена: |