Варианти CRN 5-11 A-FGJ-A-V-HQQV
Спецификации
Материали | |
---|---|
Код на материала: | A |
Код за гума: | V |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 2 |
Инсталиране | |
---|---|
Макс. налягане при посочената температура: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Тип връзка: | DIN / ANSI / JIS |
Размер на входната връзка: | DN 25/32 |
Размер на изходната връзка: | DN 25/32 |
Размер на фланеца на двигателя: | FT115 |
Код за връзка: | FGJ |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2899 rpm |
Номинален дебит: | 5.8 м³/ч |
Номинален напор: | 56.5 m |
Maximum head: | 76 m |
Максимален напор: | 76 m |
Степени: | 11 |
Работно колело: | 11 |
Брой работни колела с намален диаметър (подрязани): | 0 |
Първично уплътнение на вала: | HQQV |
Одобрения върху табелката: | CE,TR |
Версия на помпата: | A |
Модел: | A |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.57 |
Нето тегло: | 40.5 kg |
Бруто тегло: | 44.5 kg |
Течност | |
---|---|
Диапазон на температурата на течността: | -20 .. 90 °C |
Име на продукт: | CRN 5-11 A-FGJ-A-V-HQQV |
Продукт No.: | 96620789 |
EAN номер: | 5700834955273 |
Цена: |