Варианти MTR 3-17/6 A-W-A-HUUV
Спецификации
Материали | |
---|---|
Глава на помпата: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Работно колело: | Легирана стомана |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Код на материала: | A |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | 71B |
IE клас на ефективност: | IE3 |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 0.55 kW |
Мощност (Р2), изисквана от помпата: | 0.55 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Номинален ток: | 2.50/1.44 A |
Стартов ток: | 580-620 % |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.80-0.70 |
Номинална скорост: | 2830-2850 rpm |
Ефективност: | IE3 77,8% |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 77.8 % |
Ефективност на двигателя при 3/4 товар: | 81.5 % |
Ефективност на двигателя при 1/2 товар: | 79.5 % |
Брой на полюсите: | 2 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | НЯМА |
Мотор номер: | 85805103 |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Максимално работно налягане: | 25 bar |
Макс. налягане при посочената температура: | 25 bar / 90 °C |
Тръбна връзка: | G 1 1/4 |
Размер на фланеца на двигателя: | FT85 |
Код за връзка: | W |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2856 rpm |
Номинален дебит: | 3 м³/ч |
Номинален напор: | 27.1 m |
Степени: | 17 |
Работно колело: | 6 |
Първично уплътнение на вала: | HUUV |
Версия на помпата: | A |
Модел: | A |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.70 |
Нето тегло: | 12.7 kg |
Бруто тегло: | 16.3 kg |
Обем за доставка: | 0.08 m³ |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | -10 .. 90 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | MTR 3-17/6 A-W-A-HUUV |
Продукт No.: | 96603317 |
EAN номер: | 5700832096176 |
Цена: |