Варианти MTR 5-14/9 A-W-A-HQQV
Спецификации
Материали | |
---|---|
Глава на помпата: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Работно колело: | Легирана стомана |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Код на материала: | A |
Електрич. данни | |
---|---|
Мощност (Р2), изисквана от помпата: | 1.5 kW |
Инсталиране | |
---|---|
Максимално работно налягане: | 25 bar |
Макс. налягане при посочената температура: | 25 bar / 90 °C |
Тръбна връзка: | G 1 1/4 |
Размер на фланеца на двигателя: | FT115 |
Код за връзка: | W |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2896 rpm |
Номинален дебит: | 5.8 м³/ч |
Номинален напор: | 46 m |
Степени: | 14 |
Работно колело: | 9 |
Първично уплътнение на вала: | HQQV |
Версия на помпата: | A |
Модел: | A |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.57 |
Нето тегло: | 24.2 kg |
Бруто тегло: | 42.5 kg |
Обем за доставка: | 0.15 m³ |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | -10 .. 90 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | MTR 5-14/9 A-W-A-HQQV |
Продукт No.: | 96621192 |
EAN номер: | 5700834968167 |
Цена: |