Варианти MTR 5-32/29 A-W-A-HUUV
Спецификации
Материали | |
---|---|
Глава на помпата: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Работно колело: | Легирана стомана |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Код на материала: | A |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | 112MC |
IE клас на ефективност: | IE2 |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 4 kW |
Мощност (Р2), изисквана от помпата: | 4 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-415D V |
Номинален ток: | 7.78 A |
Стартов ток: | 1120-1230 % |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.88-0.84 |
Номинална скорост: | 2910-2930 rpm |
Ефективност: | IE2 85,8% |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 85.8 % |
Ефективност на двигателя при 3/4 товар: | 89 % |
Ефективност на двигателя при 1/2 товар: | 87 % |
Брой на полюсите: | 2 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | PTC |
Мотор номер: | 85D15413 |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Максимално работно налягане: | 25 bar |
Макс. налягане при посочената температура: | 25 bar / 90 °C |
Тръбна връзка: | G 1 1/4 |
Размер на фланеца на двигателя: | FT130 |
Код за връзка: | W |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2917 rpm |
Номинален дебит: | 5.8 м³/ч |
Номинален напор: | 149.2 m |
Степени: | 32 |
Работно колело: | 29 |
Първично уплътнение на вала: | HUUV |
Версия на помпата: | A |
Модел: | A |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.57 |
Нето тегло: | 43.9 kg |
Бруто тегло: | 48.5 kg |
Обем за доставка: | 0.12 m³ |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | -10 .. 90 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | MTR 5-32/29 A-W-A-HUUV |
Продукт No.: | 96608261 |
EAN номер: | 5700832290369 |
Цена: |