Варианти NB 125-250/236 B-F2-A-BQQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Код на материала: | A |
Материал за износващия се пръстен: | Високолегиран месинг(CuZn34Mn3AI2 |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | 180M |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 18.5 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Номинален ток: | 33.0/19.2 A |
Номинална скорост: | 1470 rpm |
Брой на полюсите: | 4 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | PTC |
Мотор номер: | 83415428 |
Монтаж съгласно IEC 34-7: | IM B35 |
Тип лубрикант: | Grease |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Помпен вход: | DN 150 |
Изход на помпата: | DN 125 |
Проектно налягане: | PN 16 |
Код за връзка: | F2 |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1460 rpm |
Номинален дебит: | 237.6 м³/ч |
Номинален напор: | 15.4 m |
Актуален диаметър на импелера: | 236 mm |
Работно колело норм.: | 250 mm |
Първично уплътнение на вала: | BQQE |
Диаметър на вала: | 32 mm |
Вторично уплътнение на вала: | NONE |
Версия на помпата: | B |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.62 |
Статус по Директива ErP: | Самостоятелен продукт по EuP Директивата |
Нето тегло: | 306 kg |
Бруто тегло: | 339 kg |
Обем за доставка: | 0.951 m³ |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | -25 .. 120 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | NB 125-250/236 B-F2-A-BQQE |
Продукт No.: | 96604969 |
EAN номер: | 5700832148431 |
Цена: |