Варианти NK65-200/192 A2-F-A-E-BAQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Код на материала: | A |
Код за гума: | E |
Материал за износващия се пръстен: | Високолегиран месинг(CuZn34Mn3AI2 |
Електрич. данни | |
---|---|
Брой на полюсите: | 2 |
Инсталиране | |
---|---|
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Помпен вход: | DN 80 |
Изход на помпата: | DN 65 |
Проектно налягане: | PN 16 |
Тип на куплунга: | Отделит. |
Основна плоча: | C - Channel |
Код за връзка: | F |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2956 rpm |
Номинален дебит: | 80 м³/ч |
Номинален напор: | 50 m |
Актуален диаметър на импелера: | 192 mm |
Работно колело норм.: | 200 mm |
Първично уплътнение на вала: | BAQE |
Диаметър на вала: | 24 mm |
Вторично уплътнение на вала: | NONE |
Версия на помпата: | A2 |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.70 |
Статус по Директива ErP: | Самостоятелен продукт по EuP Директивата |
Нето тегло: | 261 kg |
Бруто тегло: | 370 kg |
Обем за доставка: | 1.11 m³ |
Течност | |
---|---|
Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 120 °C |
Име на продукт: | NK65-200/192 A2-F-A-E-BAQE |
Продукт No.: | 96620371 |
EAN номер: | 5700834942891 |
Цена: |