Варианти SP 17-10N
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпа: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Работно колело: | Неръждаема стомана |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Електрич. данни | |
---|---|
Използван двигател: | NEMA |
Инсталиране | |
---|---|
Изход на помпата: | RP2 1/2 |
Диаметър на мотора: | 4 inch |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2900 rpm |
Номинален дебит: | 17 м³/ч |
Номинален напор: | 81 m |
Степени: | 10 |
Толеранс на характеристиката: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Модел: | A |
Вентил: | помпа с вграден възвратен вентил |
Други | |
---|---|
Нето тегло: | 41 kg |
Бруто тегло: | 43 kg |
Обем за доставка: | 0.04 m³ |
Име на продукт: | SP 17-10N |
Продукт No.: | 12C06410 |
Цена: |