Варианти SP 17-4N
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпа: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Работно колело: | Неръждаема стомана |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Електрич. данни | |
---|---|
Използван двигател: | GRUNDFOS |
Мощност (Р2), изисквана от помпата: | 2.2 kW |
Инсталиране | |
---|---|
Изход на помпата: | RP2 1/2 |
Диаметър на мотора: | 4 inch |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2900 rpm |
Номинален дебит: | 17 м³/ч |
Номинален напор: | 32 m |
Степени: | 4 |
Работно колело редуцирано: | NONE |
Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B |
Модел: | B |
Вентил: | YES |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.70 |
Статус по Директива ErP: | Самостоятелен продукт по EuP Директивата |
Нето тегло: | 8.8 kg |
Бруто тегло: | 11.4 kg |
Обем за доставка: | 0.032 m³ |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | SP 17-4N |
Продукт No.: | 12C00004 |
EAN номер: | 5700391319280 |
Цена: |