Варианти SP 30-16
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпа: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Работно колело: | Неръждаема стомана |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Мотор: | Неръждаема стомана |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | MS6000 |
Използван двигател: | GRUNDFOS |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 22 kW |
Мощност (Р2), изисквана от помпата: | 22 kW |
Основна честота: | 60 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-400 V |
Сервизен фактор: | 1.15 |
Номинален ток: | 56.0-55.0 A |
Стартов ток: | 590-630 % |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.85-0.82 |
Номинална скорост: | 3470-3480 rpm |
Стартов метод: | звзд/триъг |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP68 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | НЯМА |
Термична защита: | външна |
Вграден температурен трансмитер: | да |
Мотор номер: | 78835518 |
Инсталиране | |
---|---|
Изход на помпата: | RP3 |
Диаметър на мотора: | 6 inch |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 3450 rpm |
Номинален дебит: | 36 м³/ч |
Номинален напор: | 173 m |
Степени: | 16 |
Работно колело редуцирано: | NONE |
Уплътнение на вала на мотора: | CER/CARNBR |
Одобрения върху табелката: | CE,GOST2 |
Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B |
Модел: | B |
Вентил: | YES |
Версия на мотора: | Т40 |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.50 |
Статус по Директива ErP: | Самостоятелен продукт по EuP Директивата |
Нето тегло: | 102 kg |
Бруто тегло: | 140 kg |
Обем за доставка: | 0.338 m³ |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: | 40 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | SP 30-16 |
Продукт No.: | 13B18316 |
EAN номер: | 5700391421310 |
Цена: |