Варианти SP 30-23N
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпа: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Работно колело: | Неръждаема стомана |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Електрич. данни | |
---|---|
Използван двигател: | GRUNDFOS |
Мощност (Р2), изисквана от помпата: | 22 kW |
Инсталиране | |
---|---|
Изход на помпата: | RP3 |
Диаметър на мотора: | 6 inch |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 2900 rpm |
Номинален дебит: | 30 м³/ч |
Номинален напор: | 178 m |
Степени: | 23 |
Работно колело редуцирано: | NONE |
Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B |
Модел: | B |
Вентил: | YES |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.50 |
Статус по Директива ErP: | Самостоятелен продукт по EuP Директивата |
Нето тегло: | 48.7 kg |
Бруто тегло: | 84 kg |
Обем за доставка: | 0.295 m³ |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | SP 30-23N |
Продукт No.: | 13C10023 |
EAN номер: | 5700391444005 |
Цена: |