Escolha seu sistema de pressurização de água perfeito

Torne sua casa mais confortável aumentando a pressão de água. Encontre a solução adequada abaixo.

Explore os benefícios de uma solução de pressurização de água

Se você está tendo problemas com a flutuação na pressão de água em sua casa, é fácil fazer algo a respeito com um sistema de pressurização adequado. Assista ao vídeo para saber mais sobre como um equipamento de pressurização de água pode melhorar seu conforto e tornar sua casa mais sustentável.

Temas a considerar

Com a solução em pressurização de água adequada, desfrute de muito mais benefícios do que apenas maior conforto com a água.

Perfeito conforto com a água

  • Um tanque de pressão embutido fornece pressão instantânea
  • O baixo nível de ruído minimiza o barulho em sua casa

Economia inteligente e maior segurança

  • Tecnologia eficiente que reduz o consumo de energia em mais de 40%
  • Proteção contra sobreaquecimento, vazamentos e bloqueios


Qualidade

  • Bomba, motor, tanque de pressão, válvula de retenção, sensores de pressão e vazão e painel elétrico com todas as proteções incluídas numa só unidade
  • Materiais de qualidade garantem pressão a longo prazo e baixo nível de ruído

Compare nossas soluções

Dê uma olhada em nossas principais recomendações e encontre o sistema certo para sua família e sua casa. 

Todas as nossas soluções contam com algumas características em comum, como por exemplo:

São ideais para pressurização de casas; podem pressurizar a partir de caixas d´água elevadas; possuem baixo consumo de energia e material robusto; acompanham válvula de retenção e proteção contra funcionamento a seco.

Conheça abaixo algumas das características específicas de cada equipamento e aproveite para baixar o nosso guia prático de seleção em pressurização.

 

UPA

  • Pressão máxima: 9 a 12 mca.
  • Vazão: até 4 banheiros.
  • Baixíssimo nível de ruído 20 dB(A).
  • Possui chave seletora: manual, automático ou parada.

SBA

  • Pressão máxima: 35 a 45 mca.
  • Vazão: até 5 banheiros.
  • Absolutamente silenciosa - Não emite ruído quando submersa.
  • Ideal para captação de água de chuva.

 

SCALA1

  • Pressão máxima: 25 a 55 mca.
  • Vazão: até 14 banheiros
  • Permite configuração multibomba (TWIN).
  • Ótima opção para irrigação de jardins, com função calendário.

SCALA2

  • Pressão máxima: 15 a 45 mca.
  • Vazão: até 5 banheiros.
  • Inversor de frequência incorporado = pressão constante.
  • Melhor opção em eficiência energética.

 

Encontre um parceiro Grundfos

Procure um parceiro Grundfos perto de você caso precise de ajuda para selecionar a solução de água perfeita para sua casa