Arrefecimento
Aplicações industriais, como processos de usinagem e sistemas de aquecimento, dependem de uma transferência eficiente de calor. A Grundfos fornece bombas e sistemas fiáveis e eficientes para um vasto leque de aplicações de arrefecimento e unidades de refrigeração OEM.
Refrigeração para serviços industriais
O arrefecimento para aplicações em serviços industriais como processos de maquinaria e sistemas de aquecimento, todos depende da transferência eficiente de calor. Esta necessária aplicação da Termodinâmica é expressa através de uma variedade de sistemas de circulação de refrigerante, permutadores de calor e torres de arrefecimento. A Grundfos fornece bombas e sistemas eficientes e fiáveis para uma ampla gama de aplicações de arrefecimento, bem como bombas para unidades de arrefecimento OEM.
As bombas de líquido refrigerante da Grundfos lidam habilmente com salmoura, glicol ou água diionizada. Esta versatilidade, juntamente com uma forte ênfase no tipo de empanque necessário para otimizar a segurança, a durabilidade e a eficiência numa aplicação específica, proporciona-lhe os benefícios da fiabilidade no sistema de refrigeração. Quando o controlo de temperatura faz parte do processo, o material da bomba sofre potencial tensão devido à expansão e contracção térmica contínuas. A utilização do controlo de velocidade na bomba garante que a temperatura se mantém constante.
Manual de refrigeração
A partir das descrições dos processos de refrigeração, das práticas e teorias de refrigeração tradicionais da indústria, das técnicas de controlo e das considerações gerais das bombas, poderá encontrar o que precisa de saber no nosso manual.
Assuma o controle da refrigeração industrial com inteligência
Existem diversos aspectos que podem ser melhorados quando falamos da otimização de processos em praticamente todas as aplicações de refrigeração industrial.
Neste vídeo nosso especialista ensina como otimizar seu sistema em diferentes modelos operacionais, como torres de resfriamento, chillers e sistemas de refrigeração.
Bombas circuladoras
Com entrada axial, acoplamento longo
Hydro MPC
Acoplamento curto monocelular com entrada axial
Acoplamento curto multicelular com entrada axial
Bombas bipartidas horizontais
Bombas monocelulares em linha
Bombas multicelulares em linha
Sistema de pressurização
Bombas de diafragma
Other
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.