Lixiviação
A Grundfos fornece bombas de transferência, bombas de dosagem química e bombas submersíveis e de aspiração, para todas as etapas do seu local e processos de lixiviação e mineração.
Satisfazendo os requisitos da exploração de lixiviação
A lixiviação in situ, ou exploração de soluções, é um processo de recuperação de minerais como cobre e urânio através de furos perfurados na formação, sem necessidade de exploração mineira convencional. A Grundfos pode fornecer bombas submersíveis e de aspiração axial que garantem o bombeamento eficaz de soluções estéreis ou férteis para a formação, devolvendo-as posteriormente às instalações de processamento mineral. Para exigências mais exigentes no bombeamento de soluções de lixiviados, fornecemos bombas de exploração mineira personalizadas construídas em aço de elevada qualidade ou, em alguns casos, em titânio e com accionamento magnético ou com vários tipos de soluções de empanque.
Uma solução de bombeamento da Grundfos suporta níveis de pH muito baixos e ácido sulfúrico em concentrações baixas ou acima de 90%. Adicionalmente, oferecemos uma gama completa de sistemas de bombas doseadoras para grandes ou pequenos volumes, com base em diferentes tecnologias. Temos igualmente acessórios eletrónicos e eletroquímicos para controlo completo e sistemas totalmente automáticos controlados por PLC para preparação de material seco e doseamento fiável.
Vá além com soluções de bombeamento de elevada qualidade
A indústria mineira representa uma área da engenharia na qual os sistemas hidráulicos de drenagem de superfície e subterrânea, os processos químicos e o tratamento de águas requerem soluções robustas e fiáveis.
Manual de Engenharia SP
A indústria de exploração mineira utiliza bombas de furo submersível para os processos de desaguamento e extracção de lixiviação. Saiba mais sobre os benefícios da gama SP para estes processos.
Bombas submersíveis SP para sistemas de exploração mineira com lixiviação in situ
As bombas submersíveis de furo Grundfos SP oferecem a solução perfeita para operações de desaguamento de minas e lixiviação in situ. Disponíveis numa gama de 55 materiais para se adequarem a uma vasta gama de produtos químicos de fluidos, estas bombas podem ser instaladas em furos muito profundos e proporcionam um caudal até 470 m3 / h ou uma altura manométrica máxima de 670 metros.
Com entrada axial, acoplamento longo
Hydro MPC
Acoplamento curto monocelular com entrada axial
Acoplamento curto multicelular com entrada axial
Bombas submersíveis para águas subterrâneas
Bombas bipartidas horizontais
Bombas multicelulares em linha
Sistema de pressurização
Bombas de diafragma
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.