Caldeiras industriais
As linhas de produção dependem muito da operação eficiente e fiável da caldeira. As bombas de alimentação da caldeira a vapor da Grundfos, as bombas térmicas de óleo, as bombas de caldeira de água quente e as bombas de óleo quente oferecem desempenho ideal em condições extremas.
Os sistemas de caldeiras industriais mais resistentes para todas as aplicações
Os sistemas de caldeira industrial são cruciais para a maioria das linhas de produção e os requisitos são difíceis, quer a solução implique uma bomba de alimentação de caldeira, uma bomba de derivação monocelular para água quente ou uma bomba de circulação para óleo térmico. A Grundfos oferece uma gama completa de produtos para todas as aplicações de caldeiras - todas concebidas para proporcionar a máxima durabilidade e condições extremas.
Pode ser difícil manusear os níveis de qualidade do vapor para as caldeiras a vapor
As bombas de velocidade variável inteligentes da Grundfos podem manter níveis de água constantes na sua caldeira a vapor, ajudando a melhorar a sua qualidade de vapor ou a manter um melhor controlo de vapor. Pode optar pelo controlo directo do nível e eliminar a válvula de alimentação e a tubagem de bypass. Isto permite-lhe utilizar bombas mais pequenas, uma vez que não é necessário compensar a perda de pressão ao longo da válvula de alimentação. Tudo isto contribui para um sistema de caldeira mais simplificado e rentável.
Bombas circuladoras
Com entrada axial, acoplamento longo
Hydro MPC
Acoplamento curto monocelular com entrada axial
Acoplamento curto multicelular com entrada axial
Bombas bipartidas horizontais
Bombas monocelulares em linha
Bombas multicelulares em linha
Sistema de pressurização
Bombas de diafragma
Other
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.