Sistemas de bombeamento para todos os tipos de sistemas de rega
Para o agricultor moderno, a energia é frequentemente o elemento de custo individual mais elevado. A Grundfos fornece bombas de irrigação para agricultura que cumprem os requisitos de baixa pressão e caudal uniforme para uma rega uniforme e eficiente. Os nossos conhecimentos e tecnologia de bombeamento garantem uma cobertura uniforme, apesar das condições instáveis, com uma eficiência de bombeamento optimizada para reduzir os custos energéticos da utilização de bombas de irrigação, uma das despesas mais elevadas para o agricultor.
As bombas fornecidas para sistemas de irrigação pressurizados são ideais para aspersão e rega gota-a-gota. Bombas de velocidade variável e controladores de fácil integração reagem automaticamente às variações das condições e necessidades, para manter os custos reduzidos.
Quer a sua fonte de água seja a água de superfície ou subterrânea, as suas bombas alimentadas a partir da rede ou painéis solares ou a necessidade de tratamento de águas, a Grundfos tem uma solução para si. Fornecemos sistemas de fermigação e quimigação para rega de agricultura, soluções para rega de relvados e misturadores para garantir processos biológicos otimizados para o manuseamento de estrume de gado.
Obtenha respostas para as suas questões sobre esta aplicação
Reunimos as perguntas mais frequentes e as suas respostas num só local. Consulte as perguntas mais frequentes abaixo ou consulte as FAQ da Grundfos para obter uma lista completa de respostas às suas questões sobre as nossas soluções
O que é um revestimento de arrefecimento e quando deve ser utilizado para materiais submersíveis?
Uma camisa de refrigeração, também conhecida como gerador de fluxo, assegura que há sempre um fluxo de água suficiente ao longo da superfície do motor, de forma a refrigerar o mesmo.
Numa instalação em poço típica, a bomba está rodeada pelas paredes do poço. O motor é instalado sob a bomba. Como a bomba aspira água de baixo, a água flui ao longo das paredes do poço e sobre a superfície do motor, refrigerando o mesmo.
Se a bomba estiver instalada em água aberta, não haverá ...
Qual é o teor máximo de areia da água bombeada para os submersíveis?
O teor máximo de areia da água não deve exceder 50 g/m³. Um teor de areia superior reduz a vida útil da bomba e aumenta o risco de bloqueios da mesma.
Hydro Boosters
Com entrada axial, acoplamento longo
Hydro MPC
Acoplamento curto monocelular com entrada axial
Acoplamento curto multicelular com entrada axial
Bombas submersíveis para águas subterrâneas
Bombas bipartidas horizontais
Bombas monocelulares em linha
Bombas multicelulares em linha
Sistema de pressurização
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.