Enhance your irrigation and agriculture water pumping system with a solar-powered solution.
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
O inversor solar renovável (Renewable Solar Inverter) é um inversor solar não ligado à rede que expande a família de sistemas de bombeamento solar....
Input and output modules for controls solutions.
Interfaces de comunicação
Sistema de pressurização
Sistema de pressurização avançado e de eficiência energética para pressurização de água limpa. Disponível com 2-6 bombas ligadas em paralelo, contr...
Sistema de pressurização de eficiência energética para pressurização de água limpa. Disponível com 2-4 bombas de frequência controlada ligadas em p...
O Hydro Solo-E é um sistema de pressurização totalmente otimizado para sistemas em que seja essencial manter uma pressão constante. Inclui controlo...
Bombas monofásicas em linha
Bombas centrífugas monofásicas em linha com empanque de veio mecânico. As bombas são monobloco, isto é, bomba e motor são unidades separadas.
Aspiração axial, acoplamento fechado monofásica
Bombas monobloco de aspiração em conformidade com EN 733
Bombas monobloco em conformidade com ISO 2858
Bombas monobloco em conformidade com ISO 2858 com motor MGE
Aspiração axial, acoplamento longo, monofásica
Bombas de acoplamento longo com entrada axial em conformidade com EN 733
Bombas horizontais de câmara bipartida
A bomba LS horizontal de câmara bipartida, de voluta dupla e aspiração dupla destina-se a aplicações de alto fluxo e baixo NPSH de grande eficiência.
Aspiração axial, acoplamento fechado, multicelular
As bombas CM, CME são bombas horizontais de aspiração axial fiáveis e silenciosas. O design modular da bomba facilita a criação de soluções persona...
Bombas multifásicas em linha
Bomba centrífuga multifásica vertical com portas de aspiração e descarga ao mesmo nível.
Bombas multicelulares verticais com motor MGFlex para Renováveis para fonte de energia solar, eólica e AC. Funciona com tensão AC e DC
Bombas submersíveis de águas residuais
A bomba de propulsão de fluxo axial KPL foi concebida para caudais elevados a uma altura manométrica reduzida.
As bombas SB, SBA são bombas de pressurização multicelulares submersíveis que oferecem uma instalação "plug-and-pump" simples e um funcionamento fi...
A Grundfos SP é uma bomba de poço submersível, projetada para bombear água subterrânea. A Grundfos SP é uma bomba de aço inoxidável e está disponív...
Bombas submersíveis de energia renovável com inversor integrado para fonte de energia solar, eólica e AC. Funcionam com tensão AC e DC.
Bombas de diafragma
Bombas doseadoras digitais para doseamento de produtos químicos de alta precisão, permitindo controlo avançado do processo e integração com o contr...
A gama de bombas Grundfos Mecânicas é uma série de bombas extremamente fortes para aplicações que requerem dosagem fiável e capacidades de alta pre...
Sistema baseado na Internet que constitui uma alternativa eficiente e acessível em relação a sistemas mais dispendiosos.
Motores submersíveis
Controlos remoto Grundfos usados para instalação, monitorização de dados, informação de falhas e configuração de bombas e sistemas Grundfos, via rá...
Acessórios
CUE
A bomba de fluxo semi-axial KWM foi concebida para caudais elevados a uma altura manométrica média.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.