Pressão de água perfeita

Garanta uma pressão de água perfeita nas suas torneiras, chuveiros e aspersores de uma só vez, com as nossas bombas de pressurização da água.  

Obtenha pressão de água perfeita para maior conforto em casa  

Sabe qual é a solução para os problemas de pressão de água em sua casa? Substitua a sua bomba de água antiga pela nossa bomba de pressurização de água. Ao fazê-lo, irá garantir um caudal constante de água na sua canalização durante todo o dia, todos os dias. Mesmo que use várias torneiras ao mesmo tempo, não sentirá flutuações de pressão irritantes. 

Porquê optar por uma bomba de pressurização de água da Grundfos? 

Até 8 torneiras e 3 pisos

de pressão de água perfeita 

 

44 dB (A)

ainda mais silenciosa do que uma máquina de lavar louça de baixo ruído

Poupe até 40%

no consumo de energia, em comparação com as bombas de pressurização tradicionais

O que é que a bomba de pressurização de água certa pode fazer por si?

A pressão da água perfeita pode trazer várias melhorias para a sua casa. Imagine que deixa de haver baixa pressão ou quedas bruscas da pressão da água quando usa várias torneiras ou chuveiros – e diga adeus aos sistemas de água barulhentos como pano de fundo. Instalar a nossa bomba de pressurização pressão de água é uma excelente forma de obter um caudal silencioso e pressão de água constante em toda a sua casa. E caso pretenda melhorar o sistema de rega do seu jardim, uma bomba de pressurização também pode ajudar a aumentar a pressão da água. 

Até 8 torneiras e 3 pisos

Obtenha uma pressão da água mais forte e consistente a qualquer altura, para até 8 torneiras e 3 pisos em simultâneo. 

NOTA: Os caudais nas torneiras variam significativamente consoante o tipo e a geografia. 

Baixos níveis de ruído

Depois de instalar a nossa bomba de pressurização de água, nem vai dar por ela. Experiencie uma das bombas de pressurização mais silenciosas do mundo, com 44 dB(A), garantindo um funcionamento silencioso e suave e um elevado conforto no ambiente doméstico.

Consumo mínimo de energia

Substitua a sua bomba de pressurização de água antiga e garanta a máxima eficiência energética para a sua casa. Poupe até 40% no seu consumo de energia e desfrute de uma habitação mais acolhedora e ecológica. 

Escolha a bomba de pressurização de água adequada

Indique-nos algumas condições referentes à sua casa e estilo de vida e, em seguida, recomendaremos soluções de bombeamento adequadas às suas necessidades. Também poderá optar por localizar um instalador profissional para o auxiliar na seleção, compra e instalação.

Grundfos SCALA2

Explore a nossa bomba de pressurização de água SCALA2. Com o seu controlo de bomba inteligente, esta bomba de pressurização de água totalmente integrada ajusta o desempenho às necessidades da sua casa. A SCALA2 é uma solução compacta completa – e uma das bombas de pressurização mais silenciosas da sua classe.

Controlo inteligente da bomba

A SCALA2 ajusta a velocidade de forma inteligente para corresponder à pressão da água pretendida para a sua casa, de modo a proporcionar o máximo conforto.  

Baixo nível de ruído

Os materiais de qualidade da SCALA2 garantem pressão a longo prazo e os níveis de ruído mais baixos da sua classe.

Solução completa

A SCALA2 é composta por uma bomba, motor, depósito, sensor, acionamento e válvula de retenção numa única unidade compacta.

Eficiência energética

O motor da bomba adapta a sua velocidade à necessidade do sistema em tempo real, fornecendo o caudal de água certo às torneiras e chuveiros apenas quando é necessário. Abranda durante os períodos de menos procura e acelera quando a procura é elevada, minimizando o consumo excessivo de energia e poupando nos custos.

Funcionamento suave

A SCALA2 está protegida contra sobreaquecimento, fugas nos sistemas e bloqueios, garantindo um funcionamento suave, dia e noite.

Dimensões

Comprimento: 40,3 cm, altura: 30,2 cm, largura: 19,3 cm e peso: 10 kg

Nota: as dimensões são indicativas para o tipo de bomba – mas podem variar em diferentes modelos

As nossas bombas de pressurização de água mais populares

"A bomba da Grundfos é muito silenciosa em comparação com a minha bomba antiga. Instalei-a no telhado, mas quase não a ouço."

Haris, proprietário de habitação, Malásia