- Grundfos Brasil
- Produtos e soluções
- Indústrias
- OEMs Industriais e Fabrican...
- Physical Treatment
O tratamento físico da água depende de sistemas confiáveis e inteligentes para remover as impurezas indesejadas da água. A Grundfos fornece uma gama de tecnologia de ponta que pode ajudar os OEM e os construtores de sistemas a otimizar esse tratamento.
Ajude seus clientes a otimizar o tratamento físico da água
O tratamento físico da água agora está sendo aprimorado com a adição de inteligência aos sistemas de osmose reversa. Desde garantir um tratamento de água confiável e melhorar o controle até reduzir a economia de energia e monitorar constantemente as operações, seus clientes desejam uma solução que possa oferecer o máximo possível em todos os setores. Com nossas soluções de tratamento físico da água, você pode aproveitar a inteligência e ajudar seus clientes a levar suas operações para o próximo nível.
Os 4 principais benefícios de nossa tecnologia de ponta para otimizar o tratamento físico da água
Com tecnologia de ponta, a Grundfos pode ajudar você e seus clientes a garantir o futuro dos negócios, reduzindo a complexidade em toda a cadeia de valor. Aproveite a experiência técnica e o suporte dedicado a cada passo do caminho - e aproveite 4 benefícios personalizados para o tratamento físico de água.
Clique em cada benefício abaixo para saber mais sobre o valor que podemos agregar ao seu negócio.
Quer saber mais sobre o tratamento físico da água?
A Grundfos oferece uma ampla gama de soluções de bombeamento para atender a todos os requisitos no tratamento físico da água.
Obtenha uma visão geral do processo para entender como você pode otimizar seu tratamento físico da água usando a solução pertinente.
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Agende uma reunião com um de nossos consultores para um bate-papo sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e construção de sistemas.
Quer saber mais sobre o tratamento físico da água?
A Grundfos oferece uma ampla gama de soluções de bombeamento para atender a todos os requisitos no tratamento físico da água.
Obtenha uma visão geral do processo para entender como você pode otimizar seu tratamento físico da água usando a solução pertinente.
Nossa seleção recomendada para tratamento físico de água
Oferecemos kits padronizados pré-embalados com componentes Grundfos. Com a bomba de pressão inteligente CRIE, você obtém uma solução de alta qualidade para otimizar o tratamento físico da água. Os kits pré-embalados também incluem sensores, transmissores e interruptores que podem ser usados em produtos, aplicações e soluções.
Kits pré-embalados padronizados compostos por componentes Grundfos:
- Inteligência incorporada, sem necessidade de controlador externo
- Parâmetros pré-programados, instalação plug-and-play e fácil comissionamento
- Bomba de alta velocidade para pegada reduzida
- Material de aço inoxidável para vida útil mais longa em meios agressivos
- Display HMI incluso para visualização dos valores operacionais.
Componentes do kit padrão que consistem em:
Interruptor de pressão de entrada
- Protege o sistema de funcionar a seco
- Faixa de 0,22 a 4 bar
Fluxômetro de permeado e concentrado
- Com base no princípio de vórtice Grundfos Direct Sensors® sem peças móveis ou de desgaste
- Totalmente compatível com líquidos agressivos com corpo de fluxo de aço inoxidável
- Medição digital precisa para operação e configuração ideais do sistema
Sensor de pressão diferencial de membrana
- Transmissor de pressão diferencial e temperatura em um pacote
- Preciso, linearizado e com compensação de temperatura
- Ative a descarga direta para melhorar a limpeza da membrana
Nível do tanque de permeado
- Partida/parada automática do sistema com base no nível de água do tanque de permeado
- Interruptor flutuante adequado para uso em pequenos tanques com espaço limitado
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Agende uma reunião com um de nossos consultores para um bate-papo sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e construção de sistemas.
Torne-se um especialista em tratamento físico da água em apenas alguns cliques
Poupe tempo no seu trabalho diário melhorando as suas competências, o seu know-how e o seu negócio com a plataforma de formação online Grundfos Ecademy. Clique em um curso relacionado ao tratamento físico da água para iniciar seu treinamento
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Agende uma reunião com um de nossos consultores para um bate-papo sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e construção de sistemas.
Procurando maneiras de aumentar seus benefícios?
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Agende uma reunião com um de nossos consultores para um bate-papo sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e construção de sistemas.
O seu pedido foi submetido com sucesso
Um colaborador da Grundfos irá rever o seu pedido e responder-lhe o mais rapidamente possível.
Fique de olho na sua caixa de entrada, um e-mail de confirmação está a chegar!
Clique no link no e-mail para concluir o processo de subscrição e começará a receber todas as notícias e atualizações mais relevantes da Grundfos. Se não concluir o processo de inscrição, não poderá receber a nossa newsletter.
Se já estiver inscrito, não receberá o e-mail de confirmação.
Atenciosamente
Grundfos