- Caudal máximo
- 241 m³/h
- p máximo
- 30 bar
- Temperat. líquido
- -30 .. 120 °C
- Altura manométrica máxima
- 254 m
Assuma o controle com velocidade variável
A CRE é uma bomba multiestágio in-line com velocidade variável disponível em uma grande variedade de dimensões de vazão e de pressão, e é fabricada em aço inoxidável / ferro fundido AISI 304. O inversor de frequência integrado adapta continuamente o desempenho da bomba às condições atuais e à pressão, temperatura ou vazões pretendidas. Isto torna a CRE perfeita para uma variedade de aplicações, incluindo abastecimento de água, lavagem e limpeza, tratamento de água, alimentação de caldeiras, indústrias químicas, controle de temperatura e mineração.
Tem interesse em melhorar o seu conhecimento sobre produtos?
Saiba mais sobre os estudos recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho. Você também pode ter acesso a materiais de aprendizagem da Grundfos, como: artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais.