- Caudal máximo
- 36 m³/h
- p máximo
- 25 bar
- Temperat. líquido
- -20 .. 120 °C
- Altura manométrica máxima
- 252 m
Utilize bombas Grundfos CRI para todas as suas necessidades
A bomba CRI da Grundfos é uma bomba multiestágio in-line, disponível em várias vazões e pressões. Construída em aço inoxidável AISI 304, a bomba Grundfos CRI se adequa perfeitamente a água e outros líquidos não corrosivos. Utilize a CRI para pressurização de água fria ou quente e líquidos ligeiramente agressivos.
Tem interesse em melhorar o seu conhecimento sobre produtos?
Saiba mais sobre os estudos recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho. Você também pode ter acesso a materiais de aprendizagem da Grundfos, como: artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais.