- Caudal máximo
- 241 m³/h
- p máximo
- 30 bar
- Temperat. líquido
- -40 .. 120 °C
- Altura manométrica máxima
- 252 m
Grundfos CRNE oferece resistência à corrosão
Construída exclusivamente em aço inoxidável AISI 316 de elevada qualidade, a bomba Grundfos CRNE é uma bomba multiestágio in-line de elevada eficiência com inversor de frequência incorporado. A CRNE foi criada para utilização em sistemas nos quais todas as peças em contato com o líquido devem ser de aço inoxidável de elevada qualidade. Nas indústrias em que o bombeamento de líquidos perigosos e agressivos faz parte da produção diária, a segurança é a principal prioridade. As bombas Grundfos CRNE estão disponíveis para responder a estes desafios específicos. Podem bombear líquidos agressivos, abrasivos, tóxicos, perigosos e com odor.