- Caudal máximo
- 86 m³/h
- p máximo
- 16 bar
- Temperat. líquido
- 0 .. 70 °C
- Altura manométrica máxima
- 106 m
Sistemas de pressurização Hydro Multi-S, controlados em cascata
Os sistemas de pressurização Hydro Multi-S da Grundfos consistem em duas ou três bombas multiestágios CM, CMV ou CR ligadas em paralelo. As bombas são montadas em uma base comum em um quadro elétrico com um disjuntor para proteção do motor e controlador integrado. O funcionamento automático da bomba baseia-se nas necessidades do sistema e é controlado por pressostatos (um para cada bomba). Essa é uma solução confiável, altamente eficiente e de fácil manutenção para água potável que serve para pressurização e enchimento de tanques em apartamentos, hotéis e escolas. O Hydro Multi-S é também adequado para operações de emergência, pois é pré-montado de fábrica, compacto e oferece instalação "plug-and-pump".