- Caudal máximo
- 575 m³/h
- p máximo
- 16 bar
- Temperat. líquido
- -25 .. 120 °C
- Altura manométrica máxima
- 141 m
Grundfos NBE de alta eficiência para aplicações exigentes
As bombas Grundfos de acoplamento fechado NBE de aspiração axial são bombas centrífugas monoestágio, não autoescorvantes, com orifício de aspiração axial, orifício de descarga radial e eixo horizontal. Se necessitar de uma bomba para aplicações exigentes nas quais os requisitos de caudal variem, a NBE está disponível com um motor MGE de magneto permanente até 11 kW com conversor de frequência integrado e eficiência IEF para manter a eficiência sempre elevada.
O design compacto da bomba de acoplamento fechado significa que a instalação em áreas confinadas é fácil. As principais dimensões da bomba NBE são concebidas segundo a norma EN733 e todas as nossas bombas de aspiração axial são testadas segundo as normas ISO909906: 2012 antes de saírem da fábrica.
Tem interesse em melhorar o seu conhecimento sobre produtos?
Saiba mais sobre os estudos recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho. Você também pode ter acesso a materiais de aprendizagem da Grundfos, como: artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais.