- Caudal máximo
- 575 m³/h
- p máximo
- 16 bar
- Temperat. líquido
- -25 .. 120 °C
- Altura manométrica máxima
- 141 m
Poderosas bombas de aspiração axial NKE para aplicações exigentes
As bombas de acoplamento longo NKE da Grundfos são bombas centrífugas monocelulares não auto-ferrantes de voluta, com orifício de aspiração axial, orifício de descarga radial e veio horizontal. Caso necessite de uma bomba para aplicações exigentes nas quais os requisitos de caudal variem, a NKE está disponível com um motor MGE de magneto permanente até 11 kW com conversor de frequência variável e eficiência IEU, para manter a eficiência elevada sempre.
Facilidade de assistência técnica devido ao acoplamento espaçador, o design da bomba de acoplamento longo NKE tem as principais dimensões em conformidade com a norma EN733. As nossas bombas de aspiração axial são todas testadas segundo as normas ISO909906: 2012 antes de saírem da fábrica.
Veja os benefícios desse produto para nossos clientes
Quando a Grundfos faz parte da solução, a garantia de grandes economias no consumo de energia, maior conforto e qualidade do funcionamento é inigualável. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como eles tiveram mais eficiência, sistemas inteligentes e economia de recursos conosco!
Tem interesse em melhorar o seu conhecimento sobre produtos?
Saiba mais sobre os estudos recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho. Você também pode ter acesso a materiais de aprendizagem da Grundfos, como: artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais.