- Caudal máximo
- 1606 m³/h
- p máximo
- 25 bar
- Temperat. líquido
- -25 .. 140 °C
- Altura manométrica máxima
- 262 m
Bombas de aspiração axial Grundfos NKG
As bombas de acoplamento longo NKG de aspiração axial da Grundfos são bombas centrífugas monocelulares, não auto-ferrantes, de voluta, com orifício de aspiração axial, orifício de descarga radial e veio horizontal. Se necessita de uma bomba multi-usos adequada para uma variedade de aplicações exigentes, a NKG garante um abastecimento fiável e eficaz.
Fácil manutenção devido ao acoplamento espaçador da bomba de acoplamento longo, a bomba NKG foi concebida com as principais dimensões em conformidade com a norma ISO 2858. Todas as bombas de aspiração axial da Grundfos são testadas antes das normas de entrada em funcionamento da norma ISO909906: 2012.
Veja os benefícios desse produto para nossos clientes
Quando a Grundfos faz parte da solução, a garantia de grandes economias no consumo de energia, maior conforto e qualidade do funcionamento é inigualável. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como eles tiveram mais eficiência, sistemas inteligentes e economia de recursos conosco!
Tem interesse em melhorar o seu conhecimento sobre produtos?
Saiba mais sobre os estudos recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho. Você também pode ter acesso a materiais de aprendizagem da Grundfos, como: artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais.