Aspiração axial, acoplamento longo, monofásica
Bombas com ponta de veio livre em conformidade com ISO 2858
24:-16
97638560_NKG, bearing bracket
17:-19
97638560_NKG, back to back _shaft seal, HJ92N-HJ92N
16:14
97638560_NKG_ back to back _shaft seal_ MG12-MG1
17:29
97638560_NKG tandem _shaft seal_ MG12-MG1
Por favor note! Se não conseguir encontrar os documentos necessários no seu idioma, pode haver uma alternativa em inglês disponível.
Otimize a eficiência e fiabilidade e reduza o consumo energético e custos de operação com o nosso serviço de alinhamento de bomba a laser.
Explorar
Maximize o desempenho e eficiência do seu sistema de bombagem com serviços de comissionamento avançados prestados por profissionais especializados.
Minimize custos e assegure uma longa eficiência de bomba. Uma inspeção oferece-lhe uma visão geral das condições de base instaladas e recomendações de melhoria.
Deixe que cuidemos do seu sistema de bombagem, enquanto se ocupa do seu negócio.