- Caudal máximo
- 575 m³/h
- p máximo
- 16 bar
- Temperat. líquido
- -25 .. 120 °C
- Altura manométrica máxima
- 141 m
Potência de aspiração axial NKGE de alta eficiência para aplicações exigentes
As bombas de acoplamento longo NKGE da Grundfos são bombas centrífugas monocelulares, não autoescorvantes, com orifício de aspiração axial, orifício de descarga radial e eixo horizontal. Caso necessite de uma bomba para aplicações exigentes nas quais os requisitos de caudal variem, a NKGE está disponível com um motor MGE de magneto permanente até 11 kW com conversor de frequência incorporado e eficiência IEU, para mantê-la elevada sempre.
O design da bomba de acoplamento longo facilita a manutenção da bomba, devido ao acoplamento espaçador. A bomba NKGE foi concebida com as principais dimensões em conformidade com a norma ISO 2858, e todas as bombas de aspiração axial da Grundfos são testadas segundo as normas ISO909906: 2012 antes de saírem da fábrica.
Veja os benefícios desse produto para nossos clientes
Quando a Grundfos faz parte da solução, a garantia de grandes economias no consumo de energia, maior conforto e qualidade do funcionamento é inigualável. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como eles tiveram mais eficiência, sistemas inteligentes e economia de recursos conosco!
Tem interesse em melhorar o seu conhecimento sobre produtos?
Saiba mais sobre os estudos recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho. Você também pode ter acesso a materiais de aprendizagem da Grundfos, como: artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais.